(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SUS316 MC-PF Half Union para acero inoxidable (PF)

SUS316 MC-PF Half Union para acero inoxidable (PF)
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC-3-1PF
MC-4-1PF
MC-6-1PF
MC-6-2PF
MC-8-1PF
MC-8-2PF
MC-10-2PF
MC-10-3PF
MC-10-4PF
MC-12-3PF
MC-12-4PF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
Tema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

413[1/8B] 1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

314[1/8B] 1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

416[1/8B] 1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

416[1/4B] 1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

318[1/8B] 1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

318[1/4B] 1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2510[1/4B] 1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2510[3/8B] 3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2510[1/2B] 1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3112[3/8B] 3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3112[1/2B] 1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Conexión de tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Medias uniones Material del tubo Acero inoxidable
Tipo de rosca de conexión PF Tratamiento de superficies Ninguno Especificaciones de tamaño Tamaño milimétrico (métrico)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico