(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión de manómetro de acero inoxidable SUS316 FC-PF (PF)

Unión de manómetro de acero inoxidable SUS316 FC-PF (PF)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño de precisión tolerante a cambios de alta presión, golpes, vibraciones, vacío y temperatura.
· La tubería utiliza un esquema ideal de doble virola para que no se produzca torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FC-01-1PF
FC-01-2PF
FC-02-1PF
FC-02-2PF
FC-02-3PF
FC-02-4PF
FC-03-2PF
FC-03-3PF
FC-03-4PF
FC-04-2PF
FC-04-3PF
FC-04-4PF
FC-025-2PF
FC-025-3PF
FC-025-4PF
FC-3-1PF
FC-3-2PF
FC-4-1PF
FC-4-2PF
FC-6-1PF
FC-6-2PF
FC-6-3PF
FC-6-4PF
FC-8-2PF
FC-8-3PF
FC-8-4PF
FC-10-2PF
FC-10-3PF
FC-10-4PF
FC-12-2PF
FC-12-3PF
FC-12-4PF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
Tema Nominal Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393.18[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393.18[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.35[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.35[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.35[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.35[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

269.53[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.53[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.53[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.94[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.94[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.94[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

413[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

413[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

314[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

314[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

416[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

416[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

416[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

416[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

318[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

318[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

318[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2510[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2510[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3110[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3112[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3112[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3112[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico (métrico)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Conexión de tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Uniones de manómetros Material del tubo Acero inoxidable
Tipo de rosca de conexión PF Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico