(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo de unión SUS304 para acero inoxidable SEY

Codo de unión SUS304 para acero inoxidable SEY
  • Descuento por volumen

Adopta una estructura fuerte contra golpes y vibraciones con un sellado completo de fluidos de alta presión del tipo Ermeto en el cual el filo de una manga se muerde firmemente a una tubería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEY-6
SEY-8
SEY-10
SEY-12
SEY-15
SEY-18
SEY-20
SEY-25
SEY-28
SEYG-1
SEYG-1/2
SEYG-1/4
SEYG-1/8
SEYG-3/4
SEYG-3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Especificaciones de tamaño Especificaciones del tamaño en pulgadas Diámetro exterior del tubo aplicable (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34Tamaño en pulgadas1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

21.7Tamaño en pulgadas1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.8Tamaño en pulgadas1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.5Tamaño en pulgadas1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27.2Tamaño en pulgadas3/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.3Tamaño en pulgadas3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Codos de unión
Material del tubo Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico