(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SUS304 Half Codo SE para uso en acero inoxidable

SUS304 Half Codo SE para uso en acero inoxidable
  • Descuento por volumen

El tipo Emerto presenta una estructura que es fuerte contra impactos y vibraciones y que sella completamente los líquidos a alta presión. El filo de la manga se ajusta firmemente al tubo.

[Caracteristicas]
· El tipo Emerto presenta una estructura que es fuerte contra impactos y vibraciones y que sella completamente los líquidos a alta presión. El filo de la manga se ajusta firmemente al tubo.
- Además, la tubería se puede completar mediante un procedimiento simple que solo requiere cortar la tubería y apretar las tuercas (no se requiere mecanizado de tornillos, soldadura, abocardado, etc.), por lo que se requieren menos horas de mano de obra para la tubería mientras se fabrica el producto más compacto y liviano, proporcionando una solución económica para uniones de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SE-6A
SE-6B
SE-6C
SE-6D
SE-8A
SE-8B
SE-8C
SE-8D
SE-10B
SE-10C
SE-10D
SE-12B
SE-12C
SE-12D
SE-15C
SE-15D
SE-18C
SE-18D
SE-20D
SE-20E
SE-22D
SE-25E
SE-25F
SE-28F
SEG-1/2D
SEG-1/2E
SEG-1/4B
SEG-1/4C
SEG-1/4D
SEG-1/8B
SEG-1/8C
SEG-1/8D
SEG-1F
SEG-3/4E
SEG-3/4F
SEG-3/8C
SEG-3/8D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tema Nominal Especificaciones de tamaño Especificaciones del tamaño en pulgadas Diámetro exterior del tubo aplicable (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20[3/4B] 3/4B(20A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25[3/4B] 3/4B(20A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25[1B] 1B(25A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28[1B] 1B(28A)Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

21.7[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas2/1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

21.7[3/4B] 3/4B(20A)Tamaño en pulgadas2/1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.8[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.8[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.8[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.5[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.5[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.5[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34[1B] 1B(25A)Tamaño en pulgadas1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27.2[3/4B] 3/4B(20A)Tamaño en pulgadas3/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27.2[1B] 1B(25A)Tamaño en pulgadas3/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.3[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.3[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Tornillo⇔ Conexión de tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Codos
Material del tubo Acero inoxidable Tipo de rosca de conexión PT Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico