(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas de goma de servicio pesado (HB)

Ruedas de goma de servicio pesado (HB)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho natural
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HB100X50
HB100X65
HB130X50
HB130X65
HB150X50
HB150X65
HB150X75
HB150X100
HB180X50
HB180X65
HB180X75
HB200X50
HB200X65
HB200X75
HB200X90
HB230X65
HB230X90
HB250X65
HB250X75
HB250X90
HB300X65
HB300X75
HB300X90
HB300X100
HB360X65
HB360X75
HB360X90
HB380X90
HB410X65
HB410X75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda D / Diámetro exterior de la llanta A
(φ)
Ancho de rueda W1 / Ancho de neumático B
(mm)
Diámetro del eje d / Diámetro del orificio D
(φ)
Boss Width W/Boss Width C
(mm)
Max. Carga / carga permitida
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100511755150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100641770195
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130512054200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130642070250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150512557225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150642570270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150762582345
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15010230108520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180512557270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180642570325
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180762582350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200512557300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200642570385
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200762582450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200893095535
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

230642576445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

230893095615
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250642576480
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250763089570
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2508930102670
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300643082580
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300763082685
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300893099805
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30010230114900
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

360643076695
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

360763082820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3608935102800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3808935102840
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

410643080640
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

410763589780

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho natural Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico