(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda de goma de carga mediana (SA) sin rodamientos

Rueda de goma de carga mediana (SA) sin rodamientos
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho natural

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SA-50
SA-65
SA-100
SA-130
SA-150
SA-180
SA-200
SA-230
SA-250
SA-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda D / Diámetro exterior de la llanta A
(φ)
Ancho de rueda W1 / Ancho de neumático B
(mm)
Diámetro del eje d / Diámetro del orificio D
(φ)
Boss Width W/Boss Width C
(mm)
Max. Carga / carga permitida
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5025102930
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6529103245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100351241130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130422051180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150452057200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180452057230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200452057260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

230512563290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250512563320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300513070360

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho natural Cojinete del eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico