(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Indicador de nivel de aceite, tipo N

Indicador de nivel de aceite, tipo N
  • Descuento por volumen

Le permite verificar con precisión los niveles de superficie de aceite y fluido en tanques de aceite y cajas de engranajes. Proporciona resistencia al aceite, resistencia al calor, resistencia a la presión y hermeticidad, y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OLG-20N
OLG-25N
OLG-30N
OLG-35N
OLG-40N
OLG-45N
OLG-50N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (D)
(φ)
Ancho (b)
(mm)
Diámetro externo de placa reflectante (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10207.017.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10257.021.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10308.026.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10358.031.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010.036.0
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104510.041.0
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.012.045.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Calibrador de disco Brida Diámetro exterior sin collar Funciones adicionales para visibilidad de nivel Marca de calibre
Otras funciones agregadas Resistente al calor Vista Resina de policarbonato (material estándar) Material del anillo exterior con goma NBR (Materiales estándar)
Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico