(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad de motor C/B

Unidad de motor C/B
  • Descuento por volumen

Frenos electromagnéticos, embragues.: Frenos electromagnéticos
Ambiente: Estándar
Forma del extremo del eje: eje dentado
Tipo: Solo motor
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el motor de embrague y freno, modelo C/B, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CBI205-701T
CBI206-701
CBI206R-701
CBI425-701
CBI425-701T
CBI425-702
CBI425-703
CBI425-703T
CBI425R-701
CBI425R-702
CBI540-701
CBI540-701T
CBI540-702
CBI540-703
CBI540-703T
CBI540R-701
CBI540R-702
CBI560-801
CBI560-801T
CBI560-802
CBI560-803
CBI560-803T
CBI560R-801
CBI590-801
CBI590-801T
CBI590-802
CBI590-803
CBI590-803T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión de brida cuadrada A
(mm)
Salida nominal
(W)
Fuente de alimentación Voltaje
(V)
Tipo de conección Tipo de dispositivo de protección contra sobrecalentamiento
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

605Fase única100Pequeña caja de terminales incluida-
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

606Fase única100Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

606Fase única100-Protector térmico
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

8025Fase única100Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

8025Fase única100Pequeña caja de terminales incluida-
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

8025Fase única200Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

8025Tres fases200 ~ 220Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

8025Tres fases200 ~ 220Pequeña caja de terminales incluida-
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

8025Fase única100-Protector térmico
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

8025Fase única200-Protector térmico
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

9040Fase única100Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

9040Fase única100Pequeña caja de terminales incluida-
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

9040Fase única200Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

9040Tres fases200 ~ 220Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

9040Tres fases200 ~ 220Pequeña caja de terminales incluida-
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

9040Fase única100-Protector térmico
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

9040Fase única200-Protector térmico
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

9060Fase única100Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

9060Fase única100Pequeña caja de terminales incluida-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

9060Fase única200Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

9060Tres fases200 ~ 220Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

9060Tres fases200 ~ 220Pequeña caja de terminales incluida-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

9060Fase única100-Protector térmico
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

9090Fase única100Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

9090Fase única100Pequeña caja de terminales incluida-
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

9090Fase única200Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

9090Tres fases200 ~ 220Cable conductor-
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

9090Tres fases200 ~ 220Pequeña caja de terminales incluida-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Unidad de motor Tipo de motor Inducción Ambiente Estándar
Frenos Electromagnéticos, Embragues Freno electromagnético / Embrague Forma del extremo del eje Tipo de eje de piñón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico