(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Motor de freno electromagnético Serie BH - Cabezal de engranaje de eje paralelo (tipo combinado)

Motor de freno electromagnético Serie BH - Cabezal de engranaje de eje paralelo (tipo combinado)
  • Descuento por volumen

Tipo de conección: Con caja de terminales
Frenos electromagnéticos, embragues.: Frenos electromagnéticos
Ambiente: Estándar
Tipo de cabeza de engranaje: Eje paralelo
Tipo de motor: Inducción
Clasificación de salida: 200
Forma del extremo del eje: Combinación
Dimensión de brida cuadrada A: 104
Tipo: combinación de motores
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el motor de inducción, con freno electromagnético y reductor de eje paralelo, serie BH, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BHI62AMT-3
BHI62AMT-3.6
BHI62AMT-5
BHI62AMT-6
BHI62AMT-7.5
BHI62AMT-9
BHI62AMT-12.5
BHI62AMT-15
BHI62AMT-18
BHI62AMT-25
BHI62AMT-30
BHI62AMT-36
BHI62AMT-50
BHI62AMT-60
BHI62AMT-75
BHI62AMT-90
BHI62AMT-100
BHI62AMT-120
BHI62AMT-150
BHI62AMT-180
BHI62CMT-3
BHI62CMT-3.6
BHI62CMT-5
BHI62CMT-6
BHI62CMT-7.5
BHI62CMT-9
BHI62CMT-12.5
BHI62CMT-15
BHI62CMT-18
BHI62CMT-25
BHI62CMT-30
BHI62CMT-36
BHI62CMT-50
BHI62CMT-60
BHI62CMT-75
BHI62CMT-90
BHI62CMT-100
BHI62CMT-120
BHI62CMT-150
BHI62CMT-180
BHI62EMT-3
BHI62EMT-3.6
BHI62EMT-5
BHI62EMT-6
BHI62EMT-7.5
BHI62EMT-9
BHI62EMT-12.5
BHI62EMT-15
BHI62EMT-18
BHI62EMT-25
BHI62EMT-30
BHI62EMT-36
BHI62EMT-50
BHI62EMT-60
BHI62EMT-75
BHI62EMT-90
BHI62EMT-100
BHI62EMT-120
BHI62EMT-150
BHI62EMT-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuente de alimentación Relación de reducción Voltaje
(V)
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única3100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única3.6100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única5100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única6100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única7.5100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única9100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única12.5100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única15100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única18100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única25100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única30100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única36100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única50100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única60100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única75100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única90100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única100100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única120100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única150100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única180100
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única3200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única3.6200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única5200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única6200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única7.5200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única9200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única12.5200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única15200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única18200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única25200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única30200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única36200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única50200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única60200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única75200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única90200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única100200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única120200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única150200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única180200
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única3220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única3.6220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única5220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única6220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única7.5220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única9220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única12.5220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única15220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única18220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

Fase única25220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única30220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única36220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única50220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única60220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única75220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única90220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única100220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única120220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única150220 ~ 230
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Fase única180220 ~ 230

Cargando…

Información básica

Tipo de motor Inducción Dimensión de brida cuadrada A(mm) 104 Salida nominal(W) 200
Ambiente Estándar Tipo de cabeza de engranaje Ejes Paralelos Frenos Electromagnéticos, Embragues Freno electromagnético
Forma del extremo del eje Tipo de combinación Tipo de conección Con caja de bornes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico