(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno hexagonal pequeño - acero inoxidable, M8/M10, grueso【100-200 piezas por paquete】

Perno hexagonal pequeño - acero inoxidable, M8/M10, grueso
  • Descuento por volumen

[Tipo de tornillo] Totalmente roscado
[Forma detallada] Diámetro pequeño
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 8 10
[Longitud L o l (mm)] 16 20 25 30 35
[Paso (mm)] 1.25 1.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2060-M8X16-SUS
2060-M8X25-SUS
2160-M10X20-SUS
2160-M10X30-SUS
2160-M10X35-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108161.25

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108251.25

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1010201.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1010301.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1010351.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo tornillo Hilo completo Forma detallada Pequeño diámetro Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico