(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Articulación flexible de goma esferoide NK-RB-F

Articulación flexible de goma esferoide NK-RB-F
  • Descuento por volumen

Absorbe la vibración y el desplazamiento debido a la expansión/contracción de la tubería, así como al ruido. Excelente resistencia a las vibraciones y resistencia a la presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NK-RB-F-10K/SS400-20A-150
NK-RB-F-10K/SS400-25A-150
NK-RB-F-10K/SS400-32A-150
NK-RB-F-10K/SS400-40A-150
NK-RB-F-10K/SS400-50A-150
NK-RB-F-10K/SS400-65A-150
NK-RB-F-10K/SS400-80A-150
NK-RB-F-10K/SS400-100A-150
NK-RB-F-10K/SS400-125A-150
NK-RB-F-10K/SS400-150A-150
NK-RB-F-10K/SS400-200A-150
NK-RB-F-10K/SS400-250A-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Longitud
(mm)
I.D.
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20A15024
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25A15027
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32A15037
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40A15037
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50A15044
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65A15060
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80A15073
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100A15095
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125A150120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150A150145
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

200A150187
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

250A200239

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua / Gas / Aire Tipos de partes de conexión Brida
Material de la parte húmeda (cilindro interior, fuelle) Caucho Sintético EPDM Material de piezas de conexión Acero al carbón 1018 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1
Tipo de brida Brida JIS Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 55

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico