(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

NK-7800, Super 10/Super 20, Manguera flexible de junta de bomba

NK-7800, Super 10/Super 20, Manguera flexible de junta de bomba
  • Descuento por volumen

Alivio de la vibración y absorción de expansión de calor para bombas y similares. No se utiliza soldadura en la incrustación de las bridas. El exclusivo fuelle de doble capa emplea SUS216L para los elementos soldados, ofreciendo una alta durabilidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NK7800/10-SS400-150A-150

 
Número de Parte
NK7800/10-SS400-150A-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Forma de fuelle Fluidos aplicables Vapor / Agua / Aceite / Aire Tipos de partes de conexión Brida
Material de la parte húmeda (cilindro interior, fuelle) Interior: acero inoxidable 316 L / Exterior: acero inoxidable 304 Material de piezas de conexión Acero al carbón 1018 Diámetro nominal 150A
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de brida Brida JIS Espesor de la placa Capa externa / Capa interna(mm) 0.4/0.4
O.D. 184.1 I.D. 163.5 Pitch(mm) 8.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico