(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NK-2300PT Manguera flexible de vacío con extremo de tubo

NK-2300PT Manguera flexible de vacío con extremo de tubo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Mangueras flexibles
· Material de la manguera: Acero inoxidable 316 L
· Material de la pieza de conexión: Acero inoxidable 316 L
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -196:: 300
· Presión máxima de trabajo (mpa): 0.3

PDF

 
Número de Parte
NK2300PT-SUS316L-1/2-1000
NK2300PT-SUS316L-1/2-1100
NK2300PT-SUS316L-1/2-1200
NK2300PT-SUS316L-1/2-1300
NK2300PT-SUS316L-1/2-1400
NK2300PT-SUS316L-1/2-1500
NK2300PT-SUS316L-1/2-1600
NK2300PT-SUS316L-1/2-1700
NK2300PT-SUS316L-1/2-1800
NK2300PT-SUS316L-1/2-1900
NK2300PT-SUS316L-1/2-2000
NK2300PT-SUS316L-1/2-300
NK2300PT-SUS316L-1/2-400
NK2300PT-SUS316L-1/2-500
NK2300PT-SUS316L-1/2-600
NK2300PT-SUS316L-1/2-700
NK2300PT-SUS316L-1/2-800
NK2300PT-SUS316L-1/2-900
NK2300PT-SUS316L-1/4-1000
NK2300PT-SUS316L-1/4-1100
NK2300PT-SUS316L-1/4-1200
NK2300PT-SUS316L-1/4-1300
NK2300PT-SUS316L-1/4-1400
NK2300PT-SUS316L-1/4-1500
NK2300PT-SUS316L-1/4-1600
NK2300PT-SUS316L-1/4-1700
NK2300PT-SUS316L-1/4-1800
NK2300PT-SUS316L-1/4-1900
NK2300PT-SUS316L-1/4-2000
NK2300PT-SUS316L-1/4-300
NK2300PT-SUS316L-1/4-400
NK2300PT-SUS316L-1/4-500
NK2300PT-SUS316L-1/4-600
NK2300PT-SUS316L-1/4-700
NK2300PT-SUS316L-1/4-800
NK2300PT-SUS316L-1/4-900
NK2300PT-SUS316L-1/8-1000
NK2300PT-SUS316L-1/8-1100
NK2300PT-SUS316L-1/8-1200
NK2300PT-SUS316L-1/8-1300
NK2300PT-SUS316L-1/8-1400
NK2300PT-SUS316L-1/8-1500
NK2300PT-SUS316L-1/8-1600
NK2300PT-SUS316L-1/8-1700
NK2300PT-SUS316L-1/8-1800
NK2300PT-SUS316L-1/8-1900
NK2300PT-SUS316L-1/8-2000
NK2300PT-SUS316L-1/8-300
NK2300PT-SUS316L-1/8-400
NK2300PT-SUS316L-1/8-500
NK2300PT-SUS316L-1/8-600
NK2300PT-SUS316L-1/8-700
NK2300PT-SUS316L-1/8-800
NK2300PT-SUS316L-1/8-900
NK2300PT-SUS316L-3/8-1000
NK2300PT-SUS316L-3/8-1100
NK2300PT-SUS316L-3/8-1200
NK2300PT-SUS316L-3/8-1300
NK2300PT-SUS316L-3/8-1400
NK2300PT-SUS316L-3/8-1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior de sin cuchilla
(φ)
Diámetro nominal (diámetro del agujero) Pitch
(mm)
Grosor de placa
(t)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540100016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540110016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540120016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540130016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540140016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540150016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540160016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540170016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540180016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540190016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.540200016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.54030016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.54040016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.54050016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.54060016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.54070016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.54080016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.54090016.51/2B(φ12.7)2.80.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53010008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53011008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53012008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53013008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53014008.51/2B(φ12.7)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53015008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53016008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53017008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53018008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53019008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.53020008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.5303008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.5304008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.5305008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.5306008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

105.5307008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.5308008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.5309008.51/4B(φ6.35)1.60.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.53010005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.53011005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.53012005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.53013005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.53014005.01/2B(φ12.7)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

103.53015005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.53016005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.53017005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.53018005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.53019005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.53020005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5303005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5304005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

103.5305005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.5306005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.5307005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.5308005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.5309005.01/8B(φ3.18)1.20.10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101025100013.53/8B(φ9.52)2.50.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101025110013.53/8B(φ9.52)2.50.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101025120013.53/8B(φ9.52)2.50.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101025130013.53/8B(φ9.52)2.50.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101025140013.51/2B(φ12.7)2.50.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101025150013.53/8B(φ9.52)2.50.15

Cargando…

Información básica

Tubo Acero inoxidable 316 L Tipo Mangueras flexibles Trenza Ninguno
Material de pieza de conexión Acero inoxidable 316 L Tipo de pieza de conexión Tubo final Fluido Aplicable Agua / Gas / Aire
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::300 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.3 Tipo de tubo CLT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico