(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera flexible de unión delgada (metal touch) NK-2000

Manguera flexible de unión delgada (metal touch) NK-2000

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Mangueras flexibles
· Material de la manguera: Acero inoxidable 304
· Trenza: Incluido
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.0
· Tipo de pieza de conexión: Racores estampados

PDF

 
Número de Parte
NK2000FF/SS400-8A-1000
NK2000FF/SS400-8A-1100
NK2000FF/SS400-8A-1200
NK2000FF/SS400-8A-1300
NK2000FF/SS400-8A-1400
NK2000FF/SS400-8A-1500
NK2000FF/SS400-8A-1600
NK2000FF/SS400-8A-1700
NK2000FF/SS400-8A-1800
NK2000FF/SS400-8A-1900
NK2000FF/SS400-8A-2000
NK2000FF/SS400-8A-300
NK2000FF/SS400-8A-400
NK2000FF/SS400-8A-500
NK2000FF/SS400-8A-600
NK2000FF/SS400-8A-700
NK2000FF/SS400-8A-800
NK2000FF/SS400-8A-900
NK2000FF/SS400-10A-1000
NK2000FF/SS400-10A-1100
NK2000FF/SS400-10A-1200
NK2000FF/SS400-10A-1300
NK2000FF/SS400-10A-1400
NK2000FF/SS400-10A-1500
NK2000FF/SS400-10A-1600
NK2000FF/SS400-10A-1700
NK2000FF/SS400-10A-1800
NK2000FF/SS400-10A-1900
NK2000FF/SS400-10A-2000
NK2000FF/SS400-10A-300
NK2000FF/SS400-10A-400
NK2000FF/SS400-10A-500
NK2000FF/SS400-10A-600
NK2000FF/SS400-10A-700
NK2000FF/SS400-10A-800
NK2000FF/SS400-10A-900
NK2000FF/SS400-15A-1000
NK2000FF/SS400-15A-1100
NK2000FF/SS400-15A-1200
NK2000FF/SS400-15A-1300
NK2000FF/SS400-15A-1400
NK2000FF/SS400-15A-1500
NK2000FF/SS400-15A-1600
NK2000FF/SS400-15A-1700
NK2000FF/SS400-15A-1800
NK2000FF/SS400-15A-1900
NK2000FF/SS400-15A-2000
NK2000FF/SS400-15A-300
NK2000FF/SS400-15A-400
NK2000FF/SS400-15A-500
NK2000FF/SS400-15A-600
NK2000FF/SS400-15A-700
NK2000FF/SS400-15A-800
NK2000FF/SS400-15A-900
NK2000FF/SS400-20A-1000
NK2000FF/SS400-20A-1100
NK2000FF/SS400-20A-1200
NK2000FF/SS400-20A-1300
NK2000FF/SS400-20A-1400
NK2000FF/SS400-20A-1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de pieza de conexión Tipo de montaje 1 Tipo de montaje 2 Diámetro exterior de con cuchilla
(φ)
ID d
(φ)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior de sin cuchilla
(φ)
Diámetro nominal (diámetro del agujero) Pitch
(mm)
Grosor de placa
(t)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025100010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025110010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025120010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025130010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025140010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025150010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025160010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025170010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025180010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025190010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~25025200010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~2502530010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~2502540010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~2502550010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~2502560010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~2502570010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~2502580010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD12.17.2-10~2502590010.98A2.40.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035100015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035110015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035120015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035130015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035140015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035150015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035160015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035170015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035180015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035190015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~25035200015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~2503530015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~2503540015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~2503550015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~2503560015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~2503570015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~2503580015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD16.310.5-10~2503590015.110A3.10.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050100018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050110018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050120018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050130018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050140018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050150018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050160018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050170018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050180018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050190018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~25050200018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~2505030018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~2505040018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~2505050018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~2505060018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~2505070018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~2505080018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD19.613-10~2505090018.415A3.30.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD26.919-10~25065100025.420A3.80.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD26.919-10~25065110025.420A3.80.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD26.919-10~25065120025.420A3.80.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD26.919-10~25065130025.420A3.80.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD26.919-10~25065140025.420A3.80.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Herrajes de metalDHerrajes de metalD26.919-10~25065150025.420A3.80.3

Cargando…

Información básica

Tubo Acero inoxidable 304 Tipo Mangueras flexibles Trenza Presencia
Tipo de pieza de conexión Adecuado Fluido Aplicable Vapor / Agua / Aceite / Aire / Químicos / Drogas Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1
Tipo de tubo STD Espada De una sola capa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico