(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de tubería de acero inoxidable, brida roscada, JIS10K, SUSF304

Brida de tubería de acero inoxidable, brida roscada, JIS10K, SUSF304
  • Descuento por volumen

Entrega rápida de bridas.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la brida para tubería de acero inoxidable, brida atornillada, JIS10K, SUSF304, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SUSF304-TRFF-10K-15A
SUSF304-TRFF-10K-20A
SUSF304-TRFF-10K-25A
SUSF304-TRFF-10K-32A
SUSF304-TRFF-10K-40A
SUSF304-TRFF-10K-50A
SUSF304-TRFF-10K-65A
SUSF304-TRFF-10K-80A
SUSF304-TRFF-10K-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

65A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida Brida estándar JIS Tipo de brida Tipo atornillado
Material Acero inoxidable (SUSF304) Presión nominal 10K Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico