(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: hilo de funcionamiento sin retroceso, extra corto

Insertos: hilo de funcionamiento sin retroceso, extra corto
  • Descuento por volumen

· Tipo: uso de insertos roscados
· Aplicación: metal ligero
· Materiales: SUS304
· Tipo de hilo: grueso con muesca
· Unidad de ventas: disponible individualmente a partir de cantidades de 1
· Diámetro del hilo después de la inserción (mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10
· Longitud después de la inserción (D = diámetro del tornillo M): 0.5D, 0.8D

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
05030-1.5
05030-2.4
05040-2.0
05040-3.2
05050-2.5
05050-4.0
05060-3.0
05060-4.8
05080-4.0
05080-6.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de rosca (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = diámetro del eje del tornillo M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.5D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.8D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.5D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.8D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.5D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.8D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.5D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.8D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.5D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.8D

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Inserto de tornillo Aplicación Metal ligero Material Acero inoxidable 304
Tipo tornillo Gruesa Muesca Presencia Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico