(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Remaches push-in - mosquetón, negro, PTR【1-100 piezas por paquete】

Remaches push-in - mosquetón, negro, PTR
  • Descuento por volumen

La retirada requiere fuerza y no hay oscilación mientras está en un estado montado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
060W-BLACK
0615-BLACK
2V67-BLACK
2W52-BLACK
23W7-BLACK
1028-BLACK
1053-BLACK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material Forma de objeto de montaje Grosor de placa
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10OtroPCφ3.05.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10NylonPA6φ4.03.2Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NylonPA6φ3.54.5~5.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NylonPA6φ3.52.5~3.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ5.07.0~8.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NylonPA6φ4.02.0~3.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NylonPA6φ3.0?3.21.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para el panel Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico