(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Remaches push-in - vástago de flecha, negro, PR【1-100 piezas por paquete】

Remaches push-in - vástago de flecha, negro, PR
  • Descuento por volumen

La retirada requiere fuerza y no hay oscilación mientras está en un estado montado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2F19-BLACK
2H09-BLACK
2N10-BLACK
2V71-BLACK
2W25-BLACK
3J71-BLACK
3X53-BLACK
4T43-BLACK
4X01-BLACK
16D0-BLACK
20R5-BLACK
24R5-BLACK
33K7-BLACK
48X0-BLACK
445B-BLACK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material Forma de objeto de montaje Grosor de placa
(mm)
Unidad de ventas Una dimensión E Dimensiones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Resina POM (Polioximetileno)φ6.5~7.02.5~3.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ5.515.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ6.03.0~5.0Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ4.712.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ8.02.5~4.0Caja / paqueteφ7.020.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ6.07.2~8.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ4.712.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ6.03.0~5.0Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ10.012.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ7.04.0~6.0Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ5.411.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ5.03.5~6.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ4.014.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ6.53.0~4.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ5.318.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ6.5~7.02.5~3.5Caja / paqueteφ5.515.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMPBT+POMφ6.5~7.02.5~3.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ5.515.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ7.04.0~6.0Caja / paqueteφ5.415.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ6.04.5~6.0Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ4.712.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ8.03.5~5.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ6.720.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ7.03.5~5.5Caja / paqueteφ5.4518.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ7.04.0~6.0Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaφ5.415.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para el panel Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico