(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de tornillo【100 piezas por paquete】

Arandela de tornillo
  • Descuento por volumen

Exhibe la funcionalidad de una tuerca cuando se trabaja desde un lado. Extremadamente alta resistencia de retención después del montaje, y no hay oscilación mientras está en un estado montado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0201-BLACK

Número de Parte
0201-BLACK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Material Nylon 6 Unidad de ventas Caja / paquete
Grosor de placa(mm) 0.7-3.0 Color Negro Forma de objeto de montaje □8.0
Aplicación Para sujetadores generales / panel Pitch(mm) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0201-BLACK de la serie Arandela de tornillo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico