(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios - Clip para canoa, tipo estándar, negro

Accesorios - Clip para canoa, tipo estándar, negro
  • Descuento por volumen

[Materiales] PA6
[Aplicación] Para paneles
[Forma de la pieza de acoplamiento] ø3.0-3.6 ø3.2-3.6 ø4.0 ø5.0 ø6.0
[Espesor de la placa (mm)] 1.0-2.5 1.5-1.8 1.6-2.6 2.5-5.0 3.0-5.0 5.0
[Color] (blanco, negro)
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0079-BLACK
0079-WHITE
0080-BLACK
0410-WHITE
16X6-BLACK
1779-BLACK
253M-BLACK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Forma de objeto de montaje Grosor de placa
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.5φ3.2?3.62.5-5.0Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5φ3.2?3.62.5-5.0Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5φ3.2?3.61.0-2.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105φ5.01.5-1.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106φ6.05.0Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105φ5.03.0-5.0Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104φ4.01.6-2.6Negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PA6 Aplicación Para el panel Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico