(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios - Clip para canoa, tipo hueco, negro

Accesorios - Clip para canoa, tipo hueco, negro
  • Descuento por volumen

[Aplicación] Para paneles
[De color negro
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Materiales] PA6 POM
[Forma de la pieza de acoplamiento] ø3.5 ø4.0 ø5.0 ø5.5 ø6.0
[Espesor de la placa (mm)] 2.0 2.6-3.6 3.05-3.3 3.5-4.0 3.7 5.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0166-BLACK
0725-BLACK
4F05-BLACK
35M7-BLACK
36B5-BLACK
1207-BLACK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Material Forma de objeto de montaje Grosor de placa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5PA6φ3.52.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.5PA6φ5.53.5-4.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PA6φ6.05.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105Resina POM (Polioximetileno)φ5.03.05-3.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104PA6φ4.02.6-3.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PA6φ6.03.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para el panel Color Negro Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico