(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela ondulada de hierro - Serie W【1-1,000 piezas por paquete】

Arandela ondulada de hierro - Serie W
  • Descuento por volumen

Su resistencia superior a la abrasión en comparación con otros aceros al carbono lo hace óptimo para precargar una variedad de rodamientos y aplicaciones de resorte con cargas pequeñas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W-5
W-6
W-8
W-10
W-12
W-15
W-16
W-17
W-20
W-23
W-25
W-26
W-30
W-32
W-35
W-38
W-40
W-45
W-46
W-50
W-53
W-55
W-60
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Espesor T
(mm)
Unidad de ventas O.D. D
(mm)
Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.40.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza9.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.40.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.50.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza12.58

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.50.3Caja / paquete14.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.50.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza1712
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015.50.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza2015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.70.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza22.516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017.70.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza23.517
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022.10.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza29.120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10240.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza3123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10260.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza3325

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1026.60.3Caja / paquete3426

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030.50.3Caja / paquete39.230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.30.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza45.532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036.50.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza47.835
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1039.50.3Caja / paquete50.838
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10410.3Caja / paquete53.340
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10460.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza58.345
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1047.30.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza60.546
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1051.50.4Caja / paquete6750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1054.30.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza69.653
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10570.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza73.255
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10620.5Caja / paquete78.260

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Para chapa ondulada Material Acero Material: acero Acero para muelles
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo, arandelas de resorte Lavadora de olas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico