(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo tipo OV de hierro (con orificio) (estándar IWATA) Hecho por IWATA DENKO Co.【1-100 piezas por paquete】

Anillo tipo OV de hierro (con orificio) (estándar IWATA) Hecho por IWATA DENKO Co.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Interno
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Anillo tipo OV (interno)
· Material: Acero al carbón
· Tipo de anillo de retención: Interno

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OV-15
OV-16
OV-18
OV-19
OV-20
OV-22
OV-24
OV-26
OV-28
OV-30
OV-32
OV-35
OV-40
OV-42
OV-47
OV-55
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje / para taladro
(mm)
Min. Cantidad de venta Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015Cantidad baja (se puede comprar de uno)15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016Cantidad baja (se puede comprar de uno)16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018Caja / paquete18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019Cantidad baja (se puede comprar de uno)19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Cantidad baja (se puede comprar de uno)20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1022Cantidad baja (se puede comprar de uno)22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1024Cantidad baja (se puede comprar de uno)24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026Cantidad baja (se puede comprar de uno)26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028Cantidad baja (se puede comprar de uno)28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030Cantidad baja (se puede comprar de uno)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032Cantidad baja (se puede comprar de uno)32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Cantidad baja (se puede comprar de uno)35

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1040Caja / paquete40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042Cantidad baja (se puede comprar de uno)42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047Cantidad baja (se puede comprar de uno)47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1055Cantidad baja (se puede comprar de uno)55

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para agujero) A Anillo tipo OV (interno) Material Acero al carbón
Tipo de anillo de retención Tapón interior de la rueda Adjuntando Estilo Estándar Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico