(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillo tipo hierro GV (para ejes), (estándar IWATA), fabricado por IWATA DENKO Co.【1-1,000 piezas por paquete】

Anillo tipo hierro GV (para ejes), (estándar IWATA), fabricado por IWATA DENKO Co.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección de empuje)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Anillo tipo GV (Para eje)
· Material: Acero al carbón
· Tipo de anillo de retención: Externo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GV-12
GV-13
GV-14
GV-15
GV-16
GV-18
GV-20
GV-25
GV-28
GV-32
GV-35
GV-40
GV-47
GV-60
GV-65
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje / para taladro
(mm)
Min. Cantidad de venta Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Cantidad baja (se puede comprar de uno)12

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1013Caja / paquete13

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1014Caja / paquete14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015Cantidad baja (se puede comprar de uno)15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016Cantidad baja (se puede comprar de uno)16

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1018Caja / paquete18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Cantidad baja (se puede comprar de uno)20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025Caja / paquete25

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1028Caja / paquete28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1032Cantidad baja (se puede comprar de uno)32

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1035Caja / paquete35

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1040Caja / paquete40

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1047Caja / paquete47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060Caja / paquete60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1065Cantidad baja (se puede comprar de uno)65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para eje) A Anillo tipo GV (para eje) Material Acero al carbón
Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo Adjuntando Estilo Estándar Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico