(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillo tipo SI (para agujeros) (estándar IWATA), fabricado por IWATA DENKO【1-1,000 piezas por paquete】

Anillo tipo SI (para agujeros) (estándar IWATA), fabricado por IWATA DENKO
  • Descuento por volumen

· Escribe: Interno
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Empuje la tuerca (Para agujero)
· Tipo de anillo de retención: Interno
· Adjuntar estilo: push-in

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SI-8-SUS
SI-9
SI-9-SUS
SI-9.5
SI-9.5-SUS
SI-10
SI-10-SUS
SI-11-SUS
SI-14
SI-14-SUS
SI-15
SI-15-SUS
SI-16-SUS
SI-19
SI-19-SUS
SI-20-SUS
SI-22
SI-25-SUS
SI-30
SI-32
SI-35
SI-38
SI-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Para tamaño de eje / para taladro
(mm)
Min. Cantidad de venta Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable8Caja / paquete8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro9Caja / paquete9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable9Cantidad baja (se puede comprar de uno)9

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro9.5Caja / paquete9.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable9.5Caja / paquete9.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro10Caja / paquete10

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable10Caja / paquete10

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable11Caja / paquete11

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro14Caja / paquete14

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable14Caja / paquete14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro15Cantidad baja (se puede comprar de uno)15

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable15Caja / paquete15

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable16Caja / paquete16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro19Cantidad baja (se puede comprar de uno)19

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable19Caja / paquete19

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable20Caja / paquete20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro22Cantidad baja (se puede comprar de uno)22

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable25Caja / paquete25

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Hierro30Caja / paquete30

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Hierro32Caja / paquete32

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro35Caja / paquete35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro38Cantidad baja (se puede comprar de uno)38

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10Hierro50Caja / paquete50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para agujero) A Anillo en forma de SI (para el agujero) Tipo de anillo de retención Tapón interior de la rueda
Adjuntando Estilo Push-In (Inserción) Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico