(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillo tipo CE (para ejes) (estándar IWATA), fabricado por IWATA DENKO【1-1,000 piezas por paquete】

Anillo tipo CE (para ejes) (estándar IWATA), fabricado por IWATA DENKO
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección radial)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Anillo tipo CE (para el eje)
· Tipo de anillo de retención: Externo
· Adjuntar estilo: Estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CE-3
CE-3-SUS
CE-4
CE-4-SUS
CE-5
CE-5-SUS
CE-6
CE-6-SUS
CE-7
CE-7-SUS
CE-8
CE-8-SUS
CE-9
CE-9-SUS
CE-10-SUS
CE-12-SUS
CE-12.7
CE-14
CE-14-SUS
CE-16
CE-18-SUS
CE-20
CE-28
CE-32
CE-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Para tamaño de eje / para taladro
(mm)
Min. Cantidad de venta Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro3Cantidad baja (se puede comprar de uno)3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable3Caja / paquete3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro4Cantidad baja (se puede comprar de uno)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable4Cantidad baja (se puede comprar de uno)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro5Cantidad baja (se puede comprar de uno)5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable5Caja / paquete5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro6Cantidad baja (se puede comprar de uno)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable6Cantidad baja (se puede comprar de uno)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro7Cantidad baja (se puede comprar de uno)7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable7Caja / paquete7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro8Cantidad baja (se puede comprar de uno)8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable8Caja / paquete8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro9Cantidad baja (se puede comprar de uno)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable9Cantidad baja (se puede comprar de uno)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable10Cantidad baja (se puede comprar de uno)10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable12Cantidad baja (se puede comprar de uno)12

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro12.7Caja / paquete12.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro14Cantidad baja (se puede comprar de uno)14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable14Cantidad baja (se puede comprar de uno)14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro16Cantidad baja (se puede comprar de uno)16

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable18Caja / paquete18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro20Cantidad baja (se puede comprar de uno)20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro28Cantidad baja (se puede comprar de uno)28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro32Cantidad baja (se puede comprar de uno)32

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Hierro40Caja / paquete40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección radial A Anillo tipo CE (para el eje) Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo
Adjuntando Estilo Estándar Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico