(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

BoardTek, Cabeza Dientes【300-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

BoardTek, Cabeza Dientes
  • Descuento por volumen

Óptimo para conectar materiales como revestimiento resistente al fuego, revestimiento cerámico y materiales de construcción de madera. El escariador único es efectivo y fácil de usar, proporcionando una entrada rápida y hermosa en bases de hierro livianas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTF-4X28-3W
BTF-4X28-SG
BTF-4X32-3W
BTF-4X32-SG
BTF-4X37-3W
BTF-4X40-3W
BTF-4X40-SG
BTF-4X45-SG
BTF-5X32-3W
BTF-5X37-3W
BTF-5X45-SG
BTF-5X50-SG
BTF-5X50X39-3W
BTF-5X60X39-3W
BTF-5X70X39-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud debajo del cuello Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Diámetro del hilo d
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

428[Acero] HierroCromado trivalenteBlanco trivalente4.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

428[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)GalvanizadoGalvanizado en caliente4.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

432[Acero] HierroCromado trivalenteBlanco trivalente4.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

432[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)GalvanizadoGalvanizado en caliente4.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

437[Acero] HierroCromado trivalenteBlanco trivalente4.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

440[Acero] HierroCromado trivalenteBlanco trivalente4.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

440[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)GalvanizadoGalvanizado en caliente4.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

445[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)GalvanizadoGalvanizado en caliente4.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

532[Acero] HierroCromado trivalenteBlanco trivalente5.0

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

537[Acero] HierroCromado trivalenteBlanco trivalente5.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

545[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)GalvanizadoGalvanizado en caliente5.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

550[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)GalvanizadoGalvanizado en caliente5.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

550[Acero] HierroCromado trivalenteBlanco trivalente5.0

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

560[Acero] HierroCromado trivalenteBlanco trivalente5.0

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

570[Acero] HierroCromado trivalenteBlanco trivalente5.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Para tablero de techo resistente al fuego Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete
Forma detallada Dto Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Aplicación Estándar
Forma básica Otros tornillos Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico