(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HIT Plug【200 piezas por paquete】

HIT Plug
  • Descuento por volumen

Para uso con electricidad, suministro de agua y construcción de aguas residuales. La instalación rápida solo requiere martillar el producto en su posición. Anclaje martillado fabricado en plástico que también es extraíble.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HIT-5-5/27P
HIT-5-15/37
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

27

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

37

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Enchufe Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete
Forma detallada Dto Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Aplicación Estándar
O.D.(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico