(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios: sujetador de panel, hierro, tipo de ahorro de espacio

Accesorios: sujetador de panel, hierro, tipo de ahorro de espacio
  • Descuento por volumen

Este tipo de sujetador pequeño y de baja altura que ahorra espacio se puede usar con destornilladores de cabeza ranurada y de cruz.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PFHV-M3-0CN
PFHV-M4-0CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Nominal Dimensión G
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10335.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10446.59

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Aplicación Para el panel Tratamiento de superficies Ninguno
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico