(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de fijación, para láminas de acero inoxidable【1-1,000 piezas por paquete】

Tuerca de fijación, para láminas de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Forma: tuerca redonda
· Tratamiento de superficies: Revestimiento inoxidable
· Aplicación/función: Rizado
· Tratamiento de superficies: Pintura / revestimiento
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-M3-1-TSC
SP-M4-0-TSC
SP-M5-2-TSC
SP-M6-1-TSC
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Unidad de ventas A (máximo)
(mm)
Min. Grosor
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS630)Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.9710.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS630)Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.760.8-10.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidableCaja / paquete1.381.40.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidableCantidad baja (se puede comprar de uno)1.381.41

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tratamiento de superficies Pintura / revestimiento Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado
Tratamiento de superficies (detalles) Recubrimiento inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico