(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos y espárragos completamente roscados: ajuste a presión, para placas delgadas【1,000 piezas por paquete】

Pernos y espárragos completamente roscados: ajuste a presión, para placas delgadas
  • Descuento por volumen

Después del montaje sobre una placa base, la cabeza del perno sobresale aproximadamente 0,64 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TFH-M4-10-3W

Número de Parte
TFH-M4-10-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L(mm) 10 Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Perno prisionero Material Hierro Tratamiento de superficies Blanco trivalente
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico