(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal, brida pequeña AFHSF/HEX【500-1,000 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal, brida pequeña AFHSF/HEX
  • Descuento por volumen

El cuerpo de la tuerca tiene forma de seis lados (HEX). Cuando se fija en la sujeción inferior de la pieza de forma hexagonal, logrará estabilidad y alta resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AFH-415SFHEX
AFH-425SFHEX
AFH-515SFHEX
AFH-525SFHEX
AFH-535SFHEX
AFH-625SFHEX
AFH-640SFHEX
AFH-825SFHEX
AFH-840SFHEX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040.5~1.50.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1041.5~2.50.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050.5~1.50.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1051.5~2.50.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1052.5~3.50.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1060.5~2.51

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1062.5~4.01

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1081.0~2.51.25

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1082.5~4.01.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico