(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca Pop Tuerca Estándar, Hierro

Tuerca Pop Tuerca Estándar, Hierro
  • Descuento por volumen

Tuerca de seguridad estándar para unir una tuerca a una pieza de trabajo con fijación de un solo lado.
[Caracteristicas]
· El montaje rápido de la tuerca es posible desde un solo lado gracias a la herramienta compacta dedicada.
· Incluso aquellos que lo usan por primera vez pueden manejarlo con facilidad.
· El montaje es posible incluso después del tratamiento de la superficie, y se puede realizar durante el proceso de ensamblaje final del producto ya que la pieza de trabajo no está dañada.
· Con la reducción de horas hombre gracias a la rápida fijación de un solo lado, los costos totales se pueden reducir en comparación con los métodos de construcción convencionales como las tuercas soldadas.
[Aplicaciones]
· La tuerca más versátil, se puede utilizar para todo tipo de productos de uso general, como puertos de automóviles, bastidores de servidores, etc.
· Las piezas de trabajo se utilizan en aluminio, con puertas y marcos residenciales como obras representativas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPH-1040-3W
SPH-1060-3W
SPH-1240-3W
SPH-1260-3W
SPH-315-3W
SPH-325
SPH-325-3W
SPH-415-3W
SPH-425-3W
SPH-435-3W
SPH-445-3W
SPH-515-3W
SPH-525-3W
SPH-535-3W
SPH-625-3W
SPH-840-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente2.5~4.01.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente4.0~6.01.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente1.6~4.01.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente4.0~6.01.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.5~1.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103NingunoNinguno1.5~2.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente1.5~2.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.5~1.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente1.5~2.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente2.5~3.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente3.5~4.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.5~1.50.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente1.5~2.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente2.5~3.50.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.5~2.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente2.5~4.01.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico