(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca pop Tuerca estándar, brida pequeña, acero inoxidable

Tuerca pop Tuerca estándar, brida pequeña, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Tuerca de seguridad estándar para unir una tuerca a una pieza de trabajo con fijación de un solo lado.
[Caracteristicas]
· La brida es más pequeña de lo normal, lo que hace posible un montaje compacto.
· El montaje rápido de la tuerca es posible desde un solo lado gracias a la herramienta compacta dedicada.
· Incluso aquellos que lo usan por primera vez pueden manejarlo con facilidad.
· El montaje es posible incluso después del tratamiento de la superficie, y se puede realizar durante el proceso de ensamblaje final del producto ya que la pieza de trabajo no está dañada.
· Con la reducción de horas hombre gracias a la rápida fijación de un solo lado, los costos totales se pueden reducir en comparación con los métodos de construcción convencionales como las tuercas soldadas.
[Aplicaciones]
· Incluso cuando se usa al aire libre, no se oxida fácilmente.
· También se puede usar para material de tubería cuadrada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSFH-315SF-SUS
SSFH-325SF-SUS
SSFH-415SF-SUS
SSFH-425SF-SUS
SSFH-435SF-SUS
SSFH-515SF-SUS
SSFH-525SF-SUS
SSFH-535SF-SUS
SSFH-625SF-SUS
SSFH-640SF-SUS
SSFH-825SF-SUS
SSFH-840SF-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.5~1.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.5~2.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.5~1.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5~2.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5~3.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.5~1.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5~2.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052.5~3.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.5~2.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.5~4.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.0~2.51.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082.5~4.01.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico