(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Jack Nut SN

Jack Nut SN
  • Descuento por volumen

Desde materiales metálicos hasta materiales blandos, el montaje de tuercas es posible con 3 a 4 patas abiertas grandes.
[Caracteristicas]
· El rango de espesor de placa recomendado es t 0.4 a 4.7.
· Tuerca simple y robusta, se puede sujetar desde un solo lado.
· Se puede sujetar a una amplia gama de piezas de trabajo, desde metal hasta materiales frágiles y blandos.
· También se puede usar en lugares que reciben vibraciones.
· Incluso si la superficie de la pieza de trabajo no es plana, las patas se abren de acuerdo con la forma.
[Aplicaciones]
· Muchos usos para piezas de material blando.
· Se puede utilizar para plásticos y madera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JN-M4SN
JN-M5SN
JN-M6SN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico