(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca blindada, cabeza plana APS

Tuerca blindada, cabeza plana APS
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca protectora
· Material: Aluminio
· Aplicación/función: Rizado
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Cantidad baja (se puede comprar en uno)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
APS-415
APS-425
APS-435
APS-515
APS-525
APS-535
APS-625
APS-640
APS-825
APS-840
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.5~1.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5~2.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5~3.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.5~1.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5~2.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052.5~3.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.5~2.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.5~4.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.0~2.51.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082.5~4.01.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico