(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca de pozo, tipo estándar, material CR

Tuerca de pozo, tipo estándar, material CR
  • Descuento por volumen

Tuerca de pozo estándar que proporciona efectos de aislamiento, sellado y a prueba de vibraciones con fijación de un solo lado con una tuerca de goma.
[Caracteristicas]
· Fácil de montar con un destornillador desde un lado.
· Se puede sujetar suavemente a materiales metálicos delgados, resina, vidrio, cerámica, etc.
· Particularmente eficaz para reducir el ruido de los motores de los ventiladores, etc., y se puede obtener una resistencia estable gracias al caucho de cloropreno.
[Aplicaciones]
· Óptimo para piezas donde se desea protección contra vibraciones, como abrazaderas de motor, etc.
· Se puede hacer en 1 parte combinando un casquillo de goma + tuerca en una tuerca de pozo.
· Utilizable como reemplazo del caucho a prueba de vibraciones.
· Gracias a un mayor efecto a prueba de vibraciones, puede usarse en fotocopiadoras, motocicletas, maquinaria agrícola, máquinas expendedoras, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNST-C-330L-BR
WNST-C-440-BR
WNST-C-440L-5-BR
WNST-C-440L-BR
WNST-C-550-BR
WNST-C-550L-BR
WNST-C-630-BR
WNST-C-650L-BR
WNST-E-650L-BR
WNST-E-820-BR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tipo Dureza
(HsA)
Unidad de peso
(g)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Largo701.00.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar701.30.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Largo501.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Largo701.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar702.20.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Largo702.80.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar704.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Largo705.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Largo705.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar608.31.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Caucho Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Material del cuerpo Caucho de cloropreno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico