(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas almenadas y coronas - Tuerca Kalei, acero, ST

Tuercas almenadas y coronas - Tuerca Kalei, acero, ST
  • Descuento por volumen

Las tuercas M3 a M6 se pueden montar con entrada de baja presión, presionar las tuercas.
[Caracteristicas]
· Presione para ajustar una parte del cuerpo hexagonal de la tuerca ST al material base utilizando la prensa neumática / hidráulica existente para evitar la rotación de la tuerca.
· El flujo de metal hacia la ranura debajo del cuello evita que salga la tuerca.
· Para la dirección de montaje de la tuerca ST, puede ajustarse a presión tanto en el lado del punzón como en el lado de la prensa del material base.
· Debido al ajuste a presión, no es necesario el procesamiento posterior, como el procesamiento a prueba de herrumbre, el tratamiento por pulverización para tuercas soldadas, etc.
[Aplicaciones]
· Tiene poco efecto sobre el material base gracias a la baja presión de entrada. Incluso si la distancia frontal es corta, el material base no se deforma.
· Óptimo para reducir las horas hombre con múltiples operaciones simultáneas de ajuste a presión que se producen en una placa plana. También se puede montar en piezas de aluminio.
· Puede usarse en barras colectoras de suministro de energía de material de cobre, etc. Puede usarse para revestimiento / enchapado / ZAM / placa de acero tratada, piezas de automóviles, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HTPN-ST3-10-3W
HTPN-ST3-15-3W
HTPN-ST4-10-3W
HTPN-ST4-15-3W
HTPN-ST5-10-3W
HTPN-ST5-15-3W
HTPN-ST6-10-3W
HTPN-ST6-15-3W
HTPN-ST6-30-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Min. Grosor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1031.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico