(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de prensa HT, tuerca SG【1-500 piezas por paquete】

Tuerca de prensa HT, tuerca SG
  • Descuento por volumen

· Forma: H.T. Tuerca de presión
· Material: Planchar
· Aplicación/función: Rizado
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HTPN-SG8-23-3W
HTPN-SG8-32-3W
HTPN-SG8-45-3W
HTPN-SG10-23-3W
HTPN-SG10-32-3W
HTPN-SG10-45-3W
HTPN-SG12-23-3W
HTPN-SG12-32-3W
HTPN-SG12-45-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas Min. Grosor
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)2.31.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)3.21.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)4.51.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)2.31.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)3.21.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)4.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)2.31.75

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012Caja / paquete3.21.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)4.51.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico