(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - De 6 lóbulos con rosca interna M5/M6.【100 piezas por paquete】

Perillas - De 6 lóbulos con rosca interna M5/M6.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Acero inoxidable
· Cuerpo principal, dimensión OD D (F): 35
· Cuerpo principal, dimensión de altura t (mm): 15
· Sección de montaje, longitud L (mm): 5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GNG1-M5
GNG1-M6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de montaje, diámetro d
(φ)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Maleficio Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material del cuerpo principal Acero inoxidable Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Cuerpo principal, OD D(φ) 35 Roscado, mecanizado de orificios redondos Hoyo ciego Cuerpo principal, altura t(mm) 15
Sección de Montaje, Longitud L(mm) 5 Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico