(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - De 8 lóbulos con rosca interna pasada.【1-100 piezas por paquete】

Perillas - De 8 lóbulos con rosca interna pasada.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Acero inoxidable
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Cromato trivalente
· Cuerpo principal, dimensión OD D (F): 40
· Cuerpo principal, dimensión de altura t (mm): 14

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GNE2-M6-3W
GNE2-M8-3W
GNE2-M10-3W
GNE2-M12-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Unidad de ventas

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M65Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M85Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M105Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M127Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Tipo de crisantemo Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material del cuerpo principal Acero inoxidable Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado trivalente
Cuerpo principal, OD D(φ) 40 Roscado, mecanizado de orificios redondos Mediante Cuerpo principal, altura t(mm) 14

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico