(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertos - ajuste a presión, C TEC (Tipo de TC)【100 piezas por paquete】

Insertos - ajuste a presión, C TEC (Tipo de TC)
  • Descuento por volumen

El trabajo de verificación en la dirección incrustada no es necesario porque ambos extremos tienen la misma forma, lo que permite un trabajo más rápido. Recomendado cuando se considera el uso de alimentadores de piezas para la automatización.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT-M3-5.7-BR

Número de Parte
CT-M3-5.7-BR
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Ajuste de prensa Aplicación Resina General Material Latón
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) Diámetro del hilo (insertado) M(mm) 3 A Estándar
Longitud(mm) 5.7 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico