(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rollo apretado de diámetro pequeño

Rollo apretado de diámetro pequeño
  • Descuento por volumen

Rollo apretado de pequeño diámetro.
· Material: Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F7201
F7202
F7203
F7204
F7205
F7206
F7207
F7208
F7209
F7210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del cable
(mm)
Largo libre
(mm)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Tensión inicial
(N)
O.D. (±0.1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.22000.021.571.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.252000.053.532.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.33000.064.93.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.43000.0755.493.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.33000.1914.714.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.53000.2116.674.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.44000.2319.615.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.64000.3427.465.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.54000.021.576.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.74000.053.536.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico