(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelles helicoidales de compresión - titanio, serie 43-T1

Muelles helicoidales de compresión - titanio, serie 43-T1
  • Descuento por volumen

Ligero (una gravedad específica de 4.67, la mitad que el acero) y altamente resistente a la corrosión (superior al acero inoxidable).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
43-T101
43-T102
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Carga máxima
(N)
Largo libre
(mm)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Número de bobinas efectivas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.01~73.00561592.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.01~50.0049254.15.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Ti-22v-4Al (alambre de aleación de titanio de tipo β) O.D.(φ) 12 Diámetro del cable(φ) 1.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico