(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Antena de primavera【10 piezas por paquete】

Antena de primavera
  • Descuento por volumen

antena de resorte
· Material: Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F7301
F7302
F7303
F7304
F7305
F7306
F7307
F7308
F7309
F7310
F7311
F7312
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del cable
(mm)
O.D.
(mm)
Tornillo aplicable Longitud sólida L1
(mm)
Parte lineal L2
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.43.5M-31530

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.43.5M-32545

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.64.9M-42040

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.64.9M-43055

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.76M-52550

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.76M-53565

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.97.5M-63060

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100.97.5M-64075

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101.09.7M-83570

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101.09.7M-84585

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101.212.0M-104080

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101.212.0M-105095

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico