(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Garter Spring

Garter Spring
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ambos extremos del resorte helicoidal firmemente enrollado se unen en forma de anillo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TG0161
TG0162
TG0181
TG0182
TG0201
TG0202
TG0251
TG0252
TG0301
TG0302
TG0351
TG0352
TG0401
TG0402
TG0501
TG0502
TG0601
TG0602
TG0701
TG0702
TG0851
TG0852
TG1001
TG1002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del cable
(mm)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro exterior de la bobina
(mm)
Diámetro aplicable
(mm)
Tensión inicial
(N)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.350.182.018~201.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.40.172.518~201.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100.350.162.020~221.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.40.152.520~221.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.350.152.022~251.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.40.142.522~251.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.350.122.028~311.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.40.112.528~311.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.350.102.033~381.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.40.092.533~381.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.350.092.039~441.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.40.082.539~441.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.40.072.544~511.3
1 Pieza(s)Disponible

30 Días o más

100.50.133.044~512.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.40.062.555~641.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.50.103.055~642.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.40.052.666~761.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.50.093.166~762.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.40.042.677~891.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.50.083.177~892.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.40.032.793~1081.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.50.063.293~1082.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.40.032.7110~1281.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.50.053.2110~1282.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico