(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Imán de neodimio, Selección de dirección de magnetización

Imán de neodimio, Selección de dirección de magnetización
  • Descuento por volumen

Crea un poderoso campo magnético que se dice que es el más fuerte actualmente en el mercado en cualquier parte del mundo. Aunque con excelentes resistencias mecánicas, están recubiertos para evitar el desarrollo de óxido. Debe usarse generalmente a 80°C máx.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-102.25.8D
1-10410D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior OD
(Ø)
Espesor H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102.25.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10410

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tipos Tipo de magnetización de dirección radial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico