(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imán de neodimio cuadrado

Imán de neodimio cuadrado
  • Descuento por volumen

Este es un imán cuadrado con excelente resistencia mecánica.

[Características]
· Los imanes de tierras raras se dividen en imanes de samario-cobalto e imanes de neodimio.
· Los imanes de samario-cobalto son imanes potentes.
· Altamente resistente al óxido y a las altas temperaturas, pero le falta un poco de resistencia mecánica.
· Al igual que el neodimio, es popular como material compacto y liviano.
· Los imanes de neodimio crean lo que se dice que es el campo magnético más fuerte actualmente disponible en el mercado.
· Se puede maquinar en forma redonda, cuadrada o de anillo según la aplicación.
· La resistencia mecánica es excelente, pero son propensos a la oxidación y la superficie está recubierta para evitarlo. Debe usarse a no más de 80°C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-4010102
1-4010104
1-4010106
1-4010108
1-40101010
1-401033
1-401051
1-4012104
1-401274
1-4015105
1-401553
1-401562.8
1-4025.49.69.6
1-4025.425.412.7
1-4020104
1-4020105
1-40201010
1-4020125
1-4020187.5
1-4022215
1-40232310
1-40242412.5
1-4026206
1-402.42.41.8
1-40303010
1-4040155
1-40404010
1-40442
1-40463010
1-4050.850.812.7
1-4050.850.825.4
1-4050102
1-40603010
1-40664.5
1-406848
1-406.842
1-4079.54.51.5
1-40851.8
1-40973
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Ancho W
(mm)
Longitud L
(mm)
Espesor H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-10.1~20.014.710102
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.021.510104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.036.210106
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020.1~30.027.410108
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.035.3101010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.33103
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~10.03.45101
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-20.1~30.028.410124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.017.67124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.032.310155
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.1~20.014.75153
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.1~20.015.66152.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--9.625.49.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~230.425.425.412.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--10204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--10205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--102010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--12205
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10--18207.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10--21225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10--232310
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~225.5242412.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10--20266
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.00.32.42.41.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~225.5303010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--15405
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~372.6404010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.02.9442
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~343.2304610
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~637.450.850.812.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~784.550.850.825.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--10502
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~441.2306010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.08.3664.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10--4688
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.04.446.82
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--4.579.51.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-~10.05.4581.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.010.7793

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tipos Forma cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico