(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Captura de placa de imán de neodimio

Captura de placa de imán de neodimio
  • Descuento por volumen

La alta densidad de flujo magnético proporciona una fuerza magnética muy fuerte. Para uso a 80 ° C o menos.
* Nota: Para los números de modelo que no están en el catálogo, no se proporciona avellanado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-NC12R
1-NC20L
1-NC24R
1-NC35L
1-NC35R
1-NC50L
1-NCC12R
1-NCS20R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Espesor H
(mm)
Tipos Diámetro exterior OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.029.43Placa de captura (redonda)12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.024.5-Placa de captura (cuadrada)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.1~60.058.84Placa de captura (redonda)24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~107.8-Placa de captura (cuadrada)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~117.65Placa de captura (redonda)35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040.1~50.049-Placa de captura (cuadrada)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.039.25Placa de captura (redonda)15.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10--5Placa de captura (redonda, revestimiento de silicona)20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de imán (material) Imán de neodimio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico