(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Forma de barra de imán de neodimio (tipo cuadrado)

Forma de barra de imán de neodimio (tipo cuadrado)
  • Descuento por volumen

Este es un imán en forma de barra (tipo cuadrado) con excelente resistencia mecánica.

[Caracteristicas]
· Los imanes de neodimio crean lo que se dice que es el campo magnético más fuerte actualmente disponible en el mercado.
· Puede mecanizarse en forma redonda, cuadrada o anular según la aplicación.
· La resistencia mecánica es excelente, pero son propensos a la oxidación y la superficie está recubierta para evitarlo. Debe usarse a no más de 80 ° C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-1047.512
1-404412
1-405510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Ancho W
(mm)
Longitud L
(mm)
Espesor H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109.87.5124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105.84124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.85105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Atracción Froce (Rango)(N) ~10.0 Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tipos Tipo de barra (tipo cuadrado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico